Utičnica, štift/zaš.dj/pokl, Q.1/Q.3, pb • 6765836089 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker Q.1
            • Utič­nice - Berker Q.1
            • 6765836089
            6765836089 - Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
            6765836089 - Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, Q.1/Q.3, p.bijela pliš

            Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, Q.1/Q.3, p.bijela pliš

            6765836089

            6765836089 - Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
            6765836089 - Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
            • Preki­dači i utič­nice

            Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, Q.1/Q.3, p.bijela pliš 6765836089

            EAN
            4011334316787
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 10 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • 10116089

              Okvir, 1-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10116099

              Okvir, 1-struki, Q.3, polarna bijela pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10126089

              Okvir, 2-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10126099

              Okvir, 2-struki, Q.3, polarna bijela, pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10136089

              Okvir, 3-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10136099

              Okvir, 3-struki, Q.3, polarna bijela pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10146089

              Okvir, 4-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10146099

              Okvir, 4-struki, Q.3, polarna bijela, pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10156089

              Okvir, 5-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10156099

              Okvir, 5-struki, Q.3, polarna bijela, pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              16 A
            Napon
            • Nazivni napon
              250 V
            • Nazivni napon
              250 - 250 V
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Polarna bijela
            • RAL kod
              9010
            • Obrada povr­šine
              Baršu­nas­to/­pliš
            • Mate­rijal
              Termo­plas­tika
            • Obrada
              Neobra­đeno
            Dimen­zije
            • Visina
              71 mm
            • Širina
              71 mm
            • Broj jedi­nica
              1
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              35 mm
            • Ugra­đena dubina
              31,30 mm
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              PŽ montaža
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            • Vrsta montaže
              Montaža vijcima, Montaža kralama
            Oprema
            • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
              Pin za uzem­ljenje
            • Roti­rani centralni umetak
              Ne
            • Sa zglobnim poklopcem
              Da
            • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
              Da
            • Sa signalnom lampom
              Ne
            • Sa bravom
              Ne
            Pribor
            • Ima polje za ozna­ča­vanje
              Ne
            Poklo­pac, vrata
            • Vrsta poklopca
              Samo­za­tva­ra­jući poklopac
            Kapa­citet
            • Broj modula
              1
            Sigur­nost
            • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
              Da
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK05
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            • Pove­zani sistemi
              Berker Q.x
            Tekst

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,91 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,34 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 6765836089  | Hager

              Slika proizvoda 6765836089

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-28

              PDF
              295,65 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              47436089 - Utičnica, SCHUKO, Q.1/Q.3/Q.7, polarna bijela pliš
              47436089
              Utičnica, SCHUKO, Q.1/Q.3/Q.7, polarna bijela pliš
            • 2
              47436086 - Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
              47436086
              Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
            • 3
              47436084 - Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, aluminij, pliš, lakirano
              47436084
              Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, aluminij, pliš, lakirano
            • 4
              47236089 - Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
              47236089
              Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
            • 5
              47236086 - Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.x, antracit pliš, lakirano
              47236086
              Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.x, antracit pliš, lakirano

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina