- Utičnice - Berker Q.1
- Utičnice - Berker Q3
- Vidjeti više
Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, p.bijela 6765106089
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 10 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 64 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivna struja In16 A
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Broj jedinica1
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuPin za uzemljenje
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeDa
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Broj modula1
-
Vrsta rasvjete za instalacijske uređajeIntegrisano orijentacijsko svjetlo
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemDa
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Sa otiskomNe
-
Povezani sistemiQ.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 6765106089
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 6765106089
Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, p.bijela
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 676510xx - Socket outlet with earthing pin and LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF210,86 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF383,00 kB