Utičnica bez uzemlj/zašt od kont, Q.x al • 6167336084 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Q.1
  • Utič­nice - Berker Q.1
  • 6167336084
6167336084 - Utičnica, bez pina za uzemljenje sa zaštitom od kontakta, Q.x, aluminij pliš
6167336084 - Utičnica, bez pina za uzemljenje sa zaštitom od kontakta, Q.x, aluminij pliš

Utičnica, bez pina za uzemljenje sa zaštitom od kontakta, Q.x, aluminij pliš

6167336084

6167336084 - Utičnica, bez pina za uzemljenje sa zaštitom od kontakta, Q.x, aluminij pliš
6167336084 - Utičnica, bez pina za uzemljenje sa zaštitom od kontakta, Q.x, aluminij pliš
  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, bez pina za uzemljenje sa zaštitom od kontakta, Q.x, aluminij pliš 6167336084

EAN
4011334444190
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
  • 1913

    Priključak, produžna krala, dodatak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
  • Nazivni napon
    250 - 250 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Mate­ri­jali
  • Boja
    Aluminij
  • RAL kod
    9006
  • Obrada povr­šine
    Baršu­nas­to/­pliš
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Laki­rano
Dimen­zije
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Broj jedi­nica
    1
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    31 mm
  • Ugra­đena dubina
    32 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • Sa montažom putem krala
    Da
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    Bez zaštitnog kontakta
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Ne
  • Sa signalnom lampom
    Ne
  • Sa bravom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Da
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK02
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    Berker Q.x
Tekst

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,95 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,37 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 6167336084  | Hager

    Slika proizvoda 6167336084

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of conformity  | Hager

    EU Declaration of conformity

    dc24-1031

    PDF
    269,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    47436089 - Utičnica, SCHUKO, Q.1/Q.3/Q.7, polarna bijela pliš
    47436089
    Utičnica, SCHUKO, Q.1/Q.3/Q.7, polarna bijela pliš
  • 2
    47436086 - Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
    47436086
    Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
  • 3
    47436084 - Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, aluminij, pliš, lakirano
    47436084
    Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, aluminij, pliš, lakirano
  • 4
    47236089 - Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
    47236089
    Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
  • 5
    47236086 - Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.x, antracit pliš, lakirano
    47236086
    Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.x, antracit pliš, lakirano

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina