- Utičnice - Berker Q.1
- Utičnice - Berker Q3
- Vidjeti više
Utičnica, bez pina za uzemljenje sa zaštitom od kontakta, Q.x, aluminij pliš 6167336084
Tehničke karakteristike
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivna struja In16 A
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaAluminij
-
RAL kodSlično kao RAL. 9006
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaLakirano
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Broj jedinica1
-
Montažna dubina ugradbenih kutija31 mm
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Sa montažom putem kralaDa
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuBez zaštitnog kontakta
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Broj modula1
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Sa otiskomNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 6167336084
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 6167336084
Utičnica, bez pina za uzemljenje sa zaštitom od kontakta, Q.x, aluminij pliš
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB