The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • NŽ montaža IP55
    • 51733515
    EAN
    4011334390541
    Pakovanje
    1 Komad
    • NŽ montaža IP55

    LED signalno svjetlo, crvena/zelena, jezgro, W.1, siva mat 51733515

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    LED signalno svjetlo, crvena/zelena, jezgro, W.1, siva mat

    51733515

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    Okvir, 3-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    13293515
    13293515
    Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, svijetlosiva mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
    • 19058011

      Folija, dvobojna sa simbolima "Ne ometaj/Očisti sobu", za LED signalno svjetlo

      0,00 €  / *
    • 19058012

      Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za LED signalno svjetlo

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      LED
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      7011
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      48 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 51733515
    PDF
    Hager RoHS report 51733515
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 51733515  | Hager

      Slika proizvoda 51733515

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 51733515  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 51733515

      LED signalno svjetlo, crvena/zelena, jezgro, W.1, siva mat

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-19  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-19

      PDF
      79,10 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      19058001 - Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058001
      Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 2
      19058002 - Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058002
      Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 3
      19058003 - Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058003
      Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 4
      19058004 - Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058004
      Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 5
      19058005 - Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058005
      Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina