Svjetlosni signal E14, jezgro 513102
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (14)Obavezni dodatak
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon250 V
Snaga
-
Žarulja sa žarnom niti3 - 3 W
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina34 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Može se koristiti kao tasterNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 513102
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 513102
Svjetlosni signal E14, jezgro
PDF
Više dokumentacije