The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • NŽ montaža IP55
    • 513040
    EAN
    4011334030867
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Signalna svjetla
    • NŽ montaža IP55
    • Vidjeti više

    Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna 513040

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna

    513040

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti
      3 - 3 W
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      1013
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      60 mm
    • Širina
      60 mm
    • Dubina
      43 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Može se koris­titi kao taster
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 513040
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 513040  | Hager

      Slika proizvoda 513040

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 513040  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 513040

      Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      30753522 - Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
      30753522
      Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
    • 2
      47753525 - Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, 4 ulaza, NŽ, W.1, siva mat
      47753525
      Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, 4 ulaza, NŽ, W.1, siva mat
    • 3
      11963512 - Utičnica za zvučnik, stereo, sa poklopcem sa poljem za natpis, NŽ, W.1, p.bijela
      11963512
    • 4
      30763522 - Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, NŽ, W.1, polarna bijela mat
      30763522
      Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, NŽ, W.1, polarna bijela mat
    • 5
      30773505 - Prekidač, križni, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat
      30773505
      Prekidač, križni, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina