Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V 503520
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (12)Opcionalni dodaci
-
Odvojni relej za žaluzine 4 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Kontrole i indikatori
-
Tip prekidača za žaluzine1-polni taster
Napon
-
Nazivni napon250 V
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
Promjena načina radaSa mehaničkom i električnom blokadom za sprječavanje međusobnog aktiviranja
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
Način instalacijeSa kralama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 503520
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Više dokumentacije