The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Serie 1930
    • Utič­nice - Serie 1930
    • 474520
    EAN
    4011334215257
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Serie 1930
    • Utič­nice - Serie Glas
    • Vidjeti više

    Utičnica, SCHUKO, 1930/Glas, polarna bijela sjajna, okretno za 45° 474520

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Boja proizvoda - Polarna bijela
    Crna
    Crna
    Polarna bijela
    Polarna bijela

    Utičnica, SCHUKO, 1930/Glas, polarna bijela sjajna, okretno za 45°

    474520

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 7 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
    • 1914

      Zamjenska krala, dodatak (set=20 kom.)

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 1102

      Okvir, 2-struki, serija Glas, staklo prozirno

      0,00 €  / *
    • 109300

      Okvir, srednji, 1-struki, Glas, prozirno, sjajno

      0,00 €  / *
    • 109200

      Okvir, završni, 1-struki, Glas, prozirno, sjajno

      0,00 €  / *
    • 138159

      Okvir, srednji, 1-struki, 1930 polarna bijela, sjajna

      0,00 €  / *
    • 138149

      Okvir, završni, 1-struki, 1930 polarno bijela, sjajna

      0,00 €  / *
    • 138129

      Okvir, 2-struki, 1930, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 138139

      Okvir, 3-struki, 1930, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Duro­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      42 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      31 mm
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Priključna klema
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Plug-in veza
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima, Montaža kralama
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      SCHUKO
    • Roti­rani centralni umetak
      Da
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Ne
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK02
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      Serija 1930/ Serija Glas

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration 474520
    PDF
    Hager RoHS report 474520
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 474520  | Hager

      Slika proizvoda 474520

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 474520  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 474520

      Utičnica, SCHUKO, 1930/Glas, polarna bijela sjajna, okretno za 45°

      PDF
    • Deklaracija o performansama

      Slika Deklaracija o performansama en-GB 2026-02-20  | Hager

      Deklaracija o performansama en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-05-11  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-05-11

      PDF
      495,66 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      3
    • 1
      67657901 - Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj
      67657901
      Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj
    • 2
      474521 - Utičnica, SCHUKO, 1930/Glas, crna sjajna, okretno za 45°
      474521
      Utičnica, SCHUKO, 1930/Glas, crna sjajna, okretno za 45°
    • 3
      67687901 - Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj
      67687901
      Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina