Utičnica, SCHUKO, 1930/Glas, crna sjajna, okretno za 45° 474521
EAN
4011334215264
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 7 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivni napon250 - 250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina42 mm
-
Broj jedinica1
-
Montažna dubina ugradbenih kutija31 mm
-
Ugrađena dubina32 mm
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaStezaljka utikača
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezePlug-in veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakDa
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Povezani sistemiSerija 1930/ Serija Glas
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 474521
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 474521
Utičnica, SCHUKO, 1930/Glas, crna sjajna, okretno za 45°
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Više dokumentacije