Okvir, srednji, 1-struki, Glas, prozirno, sjajno 109300
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Kutija za antensku utičnicu 1 dostupni proizvodi -
Inteligentni upravljački element 4 dostupni proizvodi -
Kontrolna jedinica za žaluzine 4 dostupni proizvodi -
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:1
Materijali
-
BojaPrirodno
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalStaklo
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina77 mm
-
Širina80 mm
-
Dubina5,80 mm
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 109300
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 109300
Okvir, srednji, 1-struki, Glas, prozirno, sjajno
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-07-28
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Više dokumentacije