Utičnica, ŠUKO, LED or.svj, K.1, antr • 41097006 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker K.1
            • Utič­nice - Berker K.1
            • 41097006
            41097006 - Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, antracit, lakirano
            41097006 - Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, antracit, lakirano
            41097006 - Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, antracit, lakirano
            41097006 - Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, antracit, lakirano

            Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, antracit, lakirano

            41097006

            41097006 - Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, antracit, lakirano
            41097006 - Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, antracit, lakirano
            41097006 - Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, antracit, lakirano
            41097006 - Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, antracit, lakirano
            • Preki­dači i utič­nice

            Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, antracit, lakirano 41097006

            EAN
            4011334365822
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 9 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • 13137006

              Okvir, 1-struki, K.1, antracit mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 13237006

              Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 13337006

              Okvir, 3-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 13437006

              Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, antracit mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 13537006

              Okvir, 5-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 13637006

              Okvir, 2-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 13737006

              Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 13837006

              Okvir, 4-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 13937006

              Okvir, 5-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              16 A
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Napon
            • Nazivni napon
              250 V
            • Nazivni napon
              250 - 250 V
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            • Vrsta montaže
              Montaža vijcima, Montaža kralama
            Sigur­nost
            • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
              Da
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK05
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Dimen­zije
            • Ugra­đena dubina
              32 mm
            • Visina
              71 mm
            • Širina
              71 mm
            • Broj jedi­nica
              1
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Antracit
            • RAL kod
              7021
            • Obrada povr­šine
              Mat
            • Mate­rijal
              Termo­plas­tika
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              PŽ montaža
            Oprema
            • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
              SCHUKO
            • Roti­rani centralni umetak
              Ne
            • Sa zglobnim poklopcem
              Ne
            • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
              Ne
            • Sa signalnom lampom
              Ne
            • Sa bravom
              Ne
            Pribor
            • Ima polje za ozna­ča­vanje
              Ne
            Kapa­citet
            • Broj modula
              1
            Tekst
            • Otisak
              Bez otiska/nat­pisa
            • Poklopac
              Poklopac centralne ploče
            • Rasvjeta
              Dodatna pogod­nost kombi­na­cijom utič­nice i orijen­ta­cij­skog svjetla
            • Ožičenje
              Moguće prolazno ožiče­nje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju
            • Zaštita
              Pobolj­šana zaštita od kontakta
            • Vrsta veze
              Sa uvrtnim lift stezalj­kama
            Kontrole i indi­ka­tori
            • Vrsta rasvjete za insta­la­cijske uređaje
              Inte­gri­sano orijen­ta­cijsko svjetlo
            • Pove­zane serije
              Berker K.1

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,95 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,36 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 41097006  | Hager

              Slika proizvoda 41097006

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)  | Hager

              Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)

              Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

              PDF
              217,42 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              47157009 - Utičnica, SCHUKO, K.1, polarna bijela sjajna
              47157009
              Utičnica, SCHUKO, K.1, polarna bijela sjajna
            • 2
              47157006 - Utičnica, SCHUKO, K.1, antracit mat, lakirano
              47157006
              Utičnica, SCHUKO, K.1, antracit mat, lakirano
            • 3
              47357009 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
              47357009
              Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
            • 4
              47357006 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, antracit mat, lakirano
              47357006
              Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, antracit mat, lakirano
            • 5
              41157009 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.1, polarna bijela sjajna
              41157009
              Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.1, polarna bijela sjajna

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina