The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 383120
    EAN
    4011334200697
    Pakovanje
    10 Komadi

    Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44 383120

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44

    383120

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (7)
    Previous
    Previous
    15066089
    15066089
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15066086
    15066086
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15066084
    15066084
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, aluminij pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15047109
    15047109
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, p.bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15047106
    15047106
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, antracit mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15047103
    15047103
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.5, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Odvojni relej za žalu­zine 4 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 15066089

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, p.bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 15066086

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 15066084

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 15047109

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 15047106

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15047103

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.5, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15047104

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.5, nehrđajući čelik mat

      0,00 €  / *

    Kompletirajte vaš sistem

    • Odvojni relej za žalu­zine
    • 2930

      Rolotec odvojni relej, upravljanje žaluzinama, PŽ

      0,00 €  / *
    • 2969

      Rolotec odvojni relej, REG, upravljanje žaluzinama, izlazi za proširenje, siva

      0,00 €  / *
    • 2919

      Rolotec odvojni relej, REG, kućna elektronika, upravljanje žaluzinama

      0,00 €  / *
    • 2931

      Rolotec odvojni relej, REG, upravljanje žaluzinama

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Tip preki­dača za žalu­zine
      1-polni taster
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP44
    Tekst
    • Promjena načina rada
      1-polni
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima, Bez krala

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 383120
    PDF
    RoHS report 383120
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 383120  | Hager

      Slika proizvoda 383120

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 383120  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 383120

      Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)  | Hager

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-11-08

      PDF
      313,71 kB
      Slika Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)  | Hager

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2009-11-19

      PDF
      190,73 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina