The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • NŽ montaža IP55
    • 30753505
    EAN
    4011334393672
    Pakovanje
    10 Komadi
    • NŽ montaža IP55

    Prekidač, serijski, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat 30753505

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, serijski, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat

    30753505

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Okvir za kućne preki­dače 4 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Okvir za kućne preki­dače
    • 13383513

      Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 230V, NŽ

      0,00 €  / *
    • 13383512

      Okvir, 1-struki, W.1 s bijelim osvjetljenjem 230V, NŽ

      0,00 €  / *
    • 13383502

      Okvir, 1-struki, W.1 s bijelim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

      0,00 €  / *
    • 13383503

      Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Nazivna struja
      10 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      7011
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Sadrži recik­li­rani mate­rijal (% ukupne težine plas­tike)
      31,3 %
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element s kompletnim kući­štem
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      2
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      0
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      0
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30753505
    PDF
    RoHS report 30753505
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 30753505  | Hager

      Slika proizvoda 30753505

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 30753505  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 30753505

      Prekidač, serijski, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      30773505 - Prekidač, križni, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat
      30773505
      Prekidač, križni, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat
    • 2
      35663502 - Prekidač, 2-pol, kontrolni, sa natpisom "grijanje", sa ind, NŽ, W1, p.bijela mat
      35663502
      Prekidač, 2-pol, kontrolni, sa natpisom "grijanje", sa ind, NŽ, W1, p.bijela mat
    • 3
      30423512 - Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, p.bijela mat
      30423512
      Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, p.bijela mat
    • 4
      30763552 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, W.1, polarna bijela mat
      30763552
      Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, W.1, polarna bijela mat
    • 5
      30653512 - Prekidač, 1-polni, serijski, jezgro, za žaluzine sa simb.strelice, W.1, p.bijela
      30653512
      Prekidač, 1-polni, serijski, jezgro, za žaluzine sa simb.strelice, W.1, p.bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina