The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • NŽ montaža IP55
    • 18223503
    EAN
    4011334425519
    Pakovanje
    1 Komad
    • NŽ montaža IP55

    Leća sa simbolom "ključ", W.1, prozirno, set 10 komada 18223503

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Leća sa simbolom "ključ", W.1, prozirno, set 10 komada

    18223503

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 4 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • 30863515

      Prekidač, kontrolni, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, siva mat

      0,00 €  / *
    • 30763522

      Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, NŽ, W.1, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 30863512

      Prekidač, kontrolni, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, p.bijela mat

      0,00 €  / *
    • 30863525

      Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, siva mat

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Dubina
      5 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 18223503
    PDF
    Hager RoHS report 18223503
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 18223503  | Hager

      Slika proizvoda 18223503

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 18223503  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 18223503

      Leća sa simbolom "ključ", W.1, prozirno, set 10 komada

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04

      PDF
      80,22 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      47803512 - Kombinacija izmjenični prekidač/utičnica SCHUKO sa poklopcem, NŽ, W.1, p.bijela
      47803512
      Kombinacija izmjenični prekidač/utičnica SCHUKO sa poklopcem, NŽ, W.1, p.bijela
    • 2
      18033500 - Čep, za rupe vijaka, kućišta NŽ, W.1, siva mat
      18033500
      Čep, za rupe vijaka, kućišta NŽ, W.1, siva mat
    • 3
      12033515 - Utičnica, antenska sa poklopcem, 2 rupe, NŽ, W.1, svijetosiva mat
      12033515
      Utičnica, antenska sa poklopcem, 2 rupe, NŽ, W.1, svijetosiva mat
    • 4
      32723515 - Prekidač na ključ, 3 pozicije, natpis "1","0","2", NŽ, W.1, siva
      32723515
      Prekidač na ključ, 3 pozicije, natpis "1", "0", "2", NŽ, W.1, siva
    • 5
      30753522 - Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
      30753522
      Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina