The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
  • NŽ montaža IP55
  • 30863525
  • Preki­dači i utič­nice

Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, siva mat 30863525

EAN
4011334390190
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, siva mat

30863525

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
13303505
13303505
Okvir, 3-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
13293515
13293515
Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, svijetlosiva mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • Poklo­pac/so­čiva 3 dostupni proizvodi
  • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Poklo­pac/so­čiva
  • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
  • 18223503

    Leća sa simbolom "ključ", W.1, prozirno, set 10 komada

    0,00 €  / *
  • 18223501

    Leća sa simbolom "svjetlo", W.1, prozirno, set 10 komada

    0,00 €  / *
  • 18223502

    Leća sa simbolom "zvono", W.1, prozirno, set 10 komada

    0,00 €  / *
  • 16773500

    LED sijalica, 230V, za prekidač/taster, W.1, crvena

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
  • Nazivna struja
    10 A
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža, Nadgrad­na/NŽ
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
Mate­ri­jali
  • Boja
    Siva
  • RAL kod
    7011
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Iden­ti­fi­ka­cija
  • Raspored kons­truk­cije
    Kontrolni element
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Kontrole i indi­ka­tori
  • Broj tipki
    1
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    12 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    0
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP55
Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Tipka
Tekst
  • Način insta­la­cije
    Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
  • Vrsta veze
    Sa N-klemom, Sa ubodnim stezalj­kama
  • Rasvjeta
    Sa plavim LED 230 V, Za osvjet­ljenje
  • Promjena načina rada
    Izmje­nični

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager REACH declaration 30863525
PDF
Hager RoHS report 30863525
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 30863525  | Hager

    Slika proizvoda 30863525

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 30863525  | Hager

    Hager Product data sheet 30863525

    Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, siva mat

    PDF
  • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

    Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Više dokumentacije

Rezervni dio

Pogledajte više

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    19058001 - Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058001
    Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 2
    19058002 - Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058002
    Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 3
    19058003 - Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058003
    Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 4
    19058004 - Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058004
    Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 5
    19058005 - Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058005
    Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina