• Berker Q.1
    • Kontrola svjetla - Berker Q1
    • 16966086
    EAN
    4011334380368
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Insta­la­cija uređaja preki­da­ča/tas­tera Berker sa okvi­rima Berker Q.3
    • Kontrola svjetla - Berker Q1
    • Kontrola svjetla - Berker Q3
    • Vidjeti više

    Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, antracit pliš 16966086

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, antracit pliš

    16966086

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    303650
    303650
    Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    503150
    503150
    Taster, NO kontakt za montažu u rigips
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    3037
    3037
    Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    3036
    3036
    Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 45 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • 10126062

      Okvir, 2-struki, Q.1, crvena, pliš

      0,00 €  / *
    • 10126084

      Okvir, 2-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 303650

      Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3037

      Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro

      0,00 €  / *
    • 10116099

      Okvir, 1-struki, Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 10126089

      Okvir, 2-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10126099

      Okvir, 2-struki, Q.3, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 3036

      Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro

      0,00 €  / *
    • 10116089

      Okvir, 1-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10136062

      Okvir, 3-struki, Q.1, crvena, pliš

      0,00 €  / *
    • 10116084

      Okvir, 1-struki, Q.1, aluminij, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10116062

      Okvir, 1-struki, Q.1, crvena, pliš

      0,00 €  / *
    • 10136086

      Okvir, 3-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10126086

      Okvir, 2-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10116086

      Okvir, 1-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10136089

      Okvir, 3-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10156094

      Okvir, 5-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 10156096

      Okvir, 5-struki, Q.3, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10156099

      Okvir, 5-struki, Q.3, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10146094

      Okvir, 4-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Tipka
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7021
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • Mate­rijal
      Duro­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno, Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      58 mm
    • Širina
      58 mm
    • Dubina
      22,50 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Da
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK02
    • Koristi se u višoj IP klasi
      IP44 u kombi­na­ciji sa setom za plom­bi­ranje
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa taktilnim simbolom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      Q.x

    Ekološka vrijednost

    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 16966086  | Hager

      Slika proizvoda 16966086

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 16966086  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 16966086

      Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, antracit pliš

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity International 2021-07-28  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75940403 - Centralna ploča za jezgro senzora, sistem centralnih ploča, KNX, n.čelik mat
      75940403
      Centralna ploča za jezgro senzora, sistem centralnih ploča, KNX, n.čelik mat
    • 2
      3036 - Jezgro izmjeničnog univerzalnog prekidača 10AX/250V, IP20, PŽ
      3036
      Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
    • 3
      303650 - Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
      303650
      Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
    • 4
      303550 - Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
      303550
      Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
    • 5
      16406086 - Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p
      16406086
      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina