Tipka, S.1/B.3/B.7, antracit mat • 16201606 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
  • 16201606
16201606 - Tipka, S.1/B.3/B.7, antracit mat
16201606 - Tipka, S.1/B.3/B.7, antracit mat

Tipka, S.1/B.3/B.7, antracit mat

16201606

16201606 - Tipka, S.1/B.3/B.7, antracit mat
16201606 - Tipka, S.1/B.3/B.7, antracit mat
  • Preki­dači i utič­nice

Tipka, S.1/B.3/B.7, antracit mat 16201606

EAN
4011334222392
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
3031
3031
Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
Dodajte u listu
Dodajte u listu
3036
3036
Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
3037
3037
Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
5036
5036
Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen
Dodajte u listu
Dodajte u listu
503101
503101
Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Antracit
  • RAL kod
    7021
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Tekst
  • Otisak
    Bez otiska/nat­pisa
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža stezalj­kama
  • Pove­zani sistemi
    Berker S.x/B.x

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration 16201606 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 16201606 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 16201606  | Hager

    Slika proizvoda 16201606

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of conformity International 2021-07-28  | Hager

    Declaration of conformity International 2021-07-28

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27

    PDF
    192,31 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    3031 - Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
    3031
    Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
  • 2
    3036 - Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
    3036
    Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
  • 3
    3037 - Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
    3037
    Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
  • 4
    3966 - Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
    3966
    Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
  • 5
    303550 - Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
    303550
    Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina