Tipka za S.1/B.3/B.7 okvire, sa mat antracit završnom obradom (RAL7021). Ista izvedba tipke je dostupna i u bijeloj boji. Tipka se montira direktnim uklapanjem na jezgra prekidača/tastera i kombinuje sa okvirom za kompletan proizvod.
EAN
4011334222392
Pakovanje
10 Komadi
Tipka za prekidač/taster, S.1/B.3/B.7, antracit mat 16201606
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 66 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kodSlično kao RAL. 7021
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina54,90 mm
-
Širina55,70 mm
-
Dubina22 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Konfiguracija
-
Sa taktilnim simbolomNe
-
Povezani sistemiS.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16201606
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 16201606
Tipka, S.1/B.3/B.7, antracit mat
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Više dokumentacije