Tipka, B.7, aluminij mat, lakirano 16201404
EAN
4011334222378
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
Način instalacijePričvršćivanje stezaljkom
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
-
Povezani sistemiBerker S.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16201404
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-07-28
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Više dokumentacije