Tipka, na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 15701909
EAN
4011334000167
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
-
PoklopacSa poklopcem za pričvršćivanje vijcima
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
-
Povezani sistemiBerker S.x/B.x
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 15701909
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Više dokumentacije