Centralna ploča za XLR okrugli utikač D serije, bijela sjajna 141202
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
11098982
Adapter za centralnu ploču, S.1, bijela sjajna
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 152 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaXLR
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kodSlično kao RAL. 1013
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina10 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Povezani sistemiK.x, Q.x, S.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 141202
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 141202
Centralna ploča za XLR okrugli utikač D serije, bijela sjajna
PDF
Više dokumentacije