Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 11968989
EAN
4011334279105
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
450502
Utičnica za zvučnike, High End, jezgro
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 179 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUtičnica za zvučnik
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina55 mm
-
Širina55 mm
-
Dubina16 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Povezani sistemiS.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 11968989
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 11968989
Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
PDF
Više dokumentacije