The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker K.5
    • Dodatni proizvodi - Berker K.5
    • 11547103
    EAN
    4011334377627
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Dodatni proizvodi - Berker K.5

    Međuprsten sa poklopcem, sa poljem za natpis, K.5, aluminij, aluminij eloksiran 11547103

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Međuprsten sa poklopcem, sa poljem za natpis, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

    11547103

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Mate­rijal
      Aluminij
    • Obrada
      Anodi­zi­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      55,50 mm
    • Širina
      70,50 mm
    • Dubina
      11 mm
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 11547103  | Hager

      Slika proizvoda 11547103

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 11547103  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 11547103

      Međuprsten sa poklopcem, sa poljem za natpis, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75940273 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
      75940273
      Slijepi poklopac za BCU, KNX, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
    • 2
      19050069 - Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, polarna bijela sjajna
      19050069
      Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, polarna bijela sjajna
    • 3
      19057003 - Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5/B.7, aluminij mat, lakirano
      19057003
      Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 4
      19057004 - Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5, nehrđajući čelik mat
      19057004
      Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5, nehrđajući čelik mat
    • 5
      147402 - Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
      147402
      Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistem centralnih ploča, bijela sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina