Staklena ploča za okretne prekidače/tastere serije Glas, prozirna 1090
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Kutija za antensku utičnicu 1 dostupni proizvodi -
Inteligentni upravljački element 4 dostupni proizvodi -
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:1
Materijali
-
BojaPrirodno
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalStaklo
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina80 mm
-
Širina80 mm
-
Dubina5,80 mm
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 1090
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 1090
Staklena ploča za okretne prekidače/tastere serije Glas, prozirna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Više dokumentacije