Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, Q.1/Q.3, antracit, pliš, lakirano 10196086
EAN
4011334379355
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 66 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Broj priključaka0
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina59 mm
-
Širina59 mm
-
Dubina17,50 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Povezani sistemiQ.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10196086
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 10196086
Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, Q.1/Q.3, antracit, pliš, lakirano
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
Više dokumentacije