Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1,2,3,N,PE=700, 700, 700, 1350, 1400, H/G Y89Y
EAN
4010330562211
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Leiterquerschnitt10 - 10 mm²
Kompatibilität
-
Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen)2
Architektur
-
Polanzahl5
Kabel
-
Ausführung des Zu- und Abgangskabelbaumsfür 2-stöckige Tragplatten
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren