
Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF418 VZ829N
EAN
3250616656123
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Ausstattung
-
Anzahl Reihen4
Abmessungen
-
Höhe668 mm
-
Breite439,50 mm
-
Tiefe81 mm
-
Einbautiefe72 mm
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Werkstoff
-
WerkstoffPolystyrol (PS)
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF430,70 kB
Mehr Downloads