Schrauben,golf 90°,für UPV • VZ790N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
  • golf Klein­ver­teiler
  • VZ790N
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
VZ704N - Klemmenträger,golf,MS-Klemmen,für VF/VS 18/22 M
VZ704N
Klemmenträger,golf,MS-Klemmen,für VF/VS 18/22 M
2
VZ790N - Schrauben,golf 90°,für UPV,für Chassis und Haube,Zubehör
VZ790N
Schrauben,golf 90°,für UPV,für Chassis und Haube,Zubehör
3
VZ611N - Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS122
VZ611N
Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS122
4
VZ630N - Tür,golf,transparent,Zubehör,für VF/VS418
VZ630N
Tür,golf,transparent,Zubehör,für VF/VS418
5
VZ631N - Tür,golf,transparent,Zubehör,für VF/VS122
VZ631N
Tür,golf,transparent,Zubehör,für VF/VS122

Schrauben,golf 90°,für UPV,für Chassis und Haube,Zubehör

VZ790N

  • Vertei­ler­sys­teme

Schrauben,golf 90°,für UPV,für Chassis und Haube,Zubehör VZ790N

EAN
3250616655997
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    10 mm
  • Breite
    110 mm
  • Tiefe
    100 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Zink
  • Werk­stoff
    Metall
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VZ790N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ790N (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild VZ790N | Hager Deutschland

    Produktbild VZ790N

  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    VF104PD - Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE ,1-reihig, IP40, MS-Klemme N+PE, weiße Tür
    VF104PD
    Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE , 1-reihig, IP40, MS-Klemme N+PE, weiße Tür
  • 2
    VF104TD - Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
    VF104TD
    Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
  • 3
    VF108PD - Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
    VF108PD
    Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
  • 4
    VF108TD - Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
    VF108TD
    Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
  • 5
    VF112PD - Kleinverteiler, golf, UPV, 12PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
    VF112PD
    Kleinverteiler, golf, UPV, 12PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf