The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
  • cosmos Klein­ver­teiler
  • VR212PD
  • Vertei­ler­sys­teme

Kleinverteiler,IC²,UPV,2-reihig,24PLE,IP40,MS-Klemme,N+PE,weiße Tür VR212PD

EAN
3250616641914
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Kleinverteiler,IC²,UPV,2-reihig,24PLE,IP40,MS-Klemme,N+PE,weiße Tür

VR212PD

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Unter­putz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    2
  • Anzahl Reihen
    2
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Ja
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    24
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    351 mm
  • Breite
    308 mm
  • Tiefe
    93 mm
  • Einbau­höhe
    333 mm
  • Einbaubreite
    290 mm
  • Einbau­tiefe
    72 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    24
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Ultra­vi­o­lettstrahlen beständig
    Nein
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
  • Glühdraht­test
    650 °C

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VR212PD
PDF
Hager RoHS Report VR212PD
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild VR212PD | Hager Deutschland

    Produktbild VR212PD

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt VR212PD | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt VR212PD

    Kleinverteiler,IC²,UPV,2-reihig,24PLE,IP40,MS-Klemme,N+PE,weiße Tür

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild 6LE007735A MOA UPV IC2 | Hager Deutschland

    6LE007735A MOA UPV IC2

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    2,11 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-04-08 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    3
  • 1
    VD212PD - Kleinverteiler,IC²,APV,2-reihig,24PLE,IP40,MS-Klemme,N+PE,weiße Tür
    VD212PD
    Kleinverteiler, IC², APV, 2-reihig, 24PLE, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
  • 2
    VR112PD - Kleinverteiler,IC²,UPV,1-reihig,12PLE,IP40,MS-Klemme,N+PE,weiße Tür
    VR112PD
    Kleinverteiler, IC², UPV, 1-reihig, 12PLE, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
  • 3
    VD112PD - Kleinverteiler,IC²,APV,1-reihig,12PLE,IP40,MS-Klemme,N+PE,weiße Tür
    VD112PD
    Kleinverteiler, IC², APV, 1-reihig, 12PLE, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf