Erdungsleitung, universN, 25mm², Länge = 300 mm, beidseitig Kabelschuh 6mm / 8mm UZ009
EAN
3250616360099
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H11
Preis
24,16 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe30 mm
-
Breite30 mm
-
Tiefe315 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2015-09-24
PDF1,42 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Erdungsleitung, universN, 25mm², Länge = 300 mm, beidseitig Kabelschuh 6mm / 8mm
Erdungsleitung mit Kabelschuh M8 und M6.
Höhe: 30 mm
Breite: 30 mm
Tiefe: 315 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ009
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Erdungsleitung mit Kabelschuh M8 und M6.
Höhe: 30 mm
Breite: 30 mm
Tiefe: 315 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ009
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!