VZ-Blende 4feldrig,h=300,B + B1-Sperre • UW42UD1B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Zähler­platz­sys­teme
            • Zähler­ver­teiler
            • Verteiler Zubehör und Ersatz­teile
            • UW42UD1B
            hager placeholder
            hager placeholder

            VZ-Blende 4feldrig,h=300,Burgenland + B1-Sperre für ZV-SKI

            UW42UD1B

            hager placeholder
            hager placeholder
            • Zähler­platz­sys­teme

            VZ-Blende 4feldrig,h=300,Burgenland + B1-Sperre für ZV-SKI UW42UD1B

            EAN
            3250616111684
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H07
            Preis
            411,31 €
            / Stück *
             411,31 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              300 mm
            • Breite
              957 mm
            Abde­ckung, Tür
            • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
              Nein
            • Anzahl Schrank­türen
              1
            Werk­stoff
            • RAL Nummer
              9010
            • Farbe
              Rein­weiß
            • Ober­fläche
              Pulver­be­schichtet
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP40

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration UW42UD1B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UW42UD1B (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Katalog

              Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

              AT Partnerkatalog 2025/2026

              Gültig ab 01.01.2025

              PDF
              7,66 MB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              UW32FF - Blendrahme,ZW,n für ZW312F,extern,798x1176mm, Zählertafel Österreich
              UW32FF
              Blendrahme, ZW, n für ZW312F, extern, 798x1176mm, Zählertafel Österreich
              Preis
               228,00 €
              / Stück *
               228,00 €
              / Stück *
            • 2
              UW32MD - Stahlblechtür,ZW, für ZW312F/W,3 feldrig, 2DIN,Zählertafel Österreich
              UW32MD
              Stahlblechtür, ZW, für ZW312F/W, 3 feldrig, 2DIN, Zählertafel Österreich
              Preis
               301,61 €
              / Stück *
               301,61 €
              / Stück *
            • 3
              UW32UD1 - Vorzählerblende,ZW,H300mm,3feldrig,W,TK,ST,B,Zählertafel Österreich
              UW32UD1
              Vorzählerblende, ZW, H300mm, 3feldrig, W, TK, ST, B, Zählertafel Österreich
              Preis
               137,01 €
              / Stück *
               137,01 €
              / Stück *
            • 4
              UW32UD1P - Vorzählerblende,ZW,H300mm,3feldrig,V,Zählertafel Österreich
              UW32UD1P
              Vorzählerblende, ZW, H300mm, 3feldrig, V, Zählertafel Österreich
              Preis
               145,97 €
              / Stück *
               145,97 €
              / Stück *
            • 5
              UW32UD2 - Vorzählerblende,ZW,H300mm,3feldrig,OS,Zählertafel Österreich
              UW32UD2
              Vorzählerblende, ZW, H300mm, 3feldrig, OS, Zählertafel Österreich
              Preis
               137,01 €
              / Stück *
               137,01 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            VZ-Blende 4feldrig,h=300,Burgenland + B1-Sperre für ZV-SKI

            Zubehör für Zählerverteiler hager ZW

            Höhe: 300 mm
            Breite: 957 mm
            Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
            Anzahl Schranktüren: 1
            RAL Nummer: 9010
            Farbe: Reinweiß
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP40

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : UW42UD1B
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf