Verbindungssatz, univ.N, 4 polig, 250A, 70mm², Sammelschiene zu Lasttr.schalter UL02B4
EAN
3250616220201
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl4
Anschluss
-
Leiterquerschnitt70 - 70 mm²
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt UL02B4
Verbindungssatz, univ.N, 4 polig, 250A, 70mm², Sammelschiene zu Lasttr.schalter
PDF -
Montageanleitung
Verbindungssatz
Montageanleitung International 2014-02-21
PDF25,78 kB
Mehr Downloads