Universal-Dimmaktor 2-fach KNX, 2x300W, ESL/LED, kombinierbar TYA662AN
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Eingangsspannung230 - 230 V
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer2,40 mA
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Leistung LED Lampe120 W
-
Bussystem Dimmaktor AusführungSteuerbaustein
-
Anzahl Module4
-
230 V Glüh- und Halogenlampen300 W
-
Glühlampenlast5 - 300 W
-
Dimmleistung5 - 300 W
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Dimmbare 230 V LED Lampe120 - 120 W
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
SicherungÜberhitzungsschutz (Anzeige über LED), Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
-
BetriebsartLastkopplung von 2 Kanälen zur Erhöhung der Ausgangsleistung über Parallelschaltung der Ausgänge
-
DimmprinzipPhasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
-
FunktionLernfunktion für optimierten Betrieb von Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
BeschriftungGroßes Beschriftungsfeld
-
SchutzMit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlussschutz
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2015-04-01
PDF3,08 MBMontageanleitung für TXA662AN, TYA662AN - Universal-Dimmaktor 2fach KNX easy, ESL/LED, kombinierbar (DE-IT, Stand: 04.2017)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2015-04-01
PDF5,59 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD300,64 kB -
Applikationshandbuch
ETS Applikationsbeschreibung für TYA662AN_TYA664AN_BN
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF7,85 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA662AN_TYA664AN_BN
Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15
PDF7,98 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA662AN_TYA664AN_BN
Applikationshandbuch it-IT 2013-10-28
PDF8,15 MB
Ausschreibungstext
Universal-Dimmaktor zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart (Autodetect-Verfahren) und zur Optimierung des Dimmbereichs (Easydetect-Verfahren) mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Profimodus zur Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren LED und Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um.
Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, jeweils mit eigener Anfahrzeit). Jeder Dimmausgang hat am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, und eine Schaltzustandsanzeige per LED. Die Dimmkanäle können in verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. Mit Schutz gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Zusätzlich erkennt das Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels.
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Eingangsspannung: 230 - 230 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 2,40 mA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anzahl der Ausgänge: 2
Leistung LED Lampe: 120 W
Anzahl Module: 4
230 V Glüh- und Halogenlampen: 300 W
Glühlampenlast: 5 - 300 W
Dimmleistung: 5 - 300 W
Dimmbare 230 V LED Lampe: 120 - 120 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYA662AN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.