Dreileiterklemme 2,5mm² - 2xDurchg L - 1xSchutzl., Stecktechnik KYA02I5
EAN
3250613951269
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
5,06 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Endplatte und Trennplatte 1 Produkte verfügbar
-
Querverbinder/Brücker für Reihenklemme 5 Produkte verfügbar
-
Reihenklemmen-Zubehör 1 Produkte verfügbar
-
Kennzeichnungsmaterial 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom24 A
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1 W
Abmessungen
-
Höhe51,20 mm
-
Breite95 mm
-
Tiefe5 mm
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.13 - 4 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.13 - 4 mm²
Werkstoff
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7030
-
WerkstoffPolyamid (PA)
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Dreileiterklemme 2,5mm² - 2xDurchg L - 1xSchutzl., Stecktechnik
Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Nennstrom: 24 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 51,20 mm
Breite: 95 mm
Tiefe: 5 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.13 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.13 - 4 mm²
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7030
Werkstoff: Polyamid (PA)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYA02I5
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Nennstrom: 24 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 51,20 mm
Breite: 95 mm
Tiefe: 5 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.13 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.13 - 4 mm²
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7030
Werkstoff: Polyamid (PA)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYA02I5
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.