Schutzleiterklemme 2,5mm², 4Anschl. • KYA02E4 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
              • Alle Kategorien anzeigen
              • Zählerplatzsysteme
                • Zählerverteiler
                  • Komplettverteiler
                  • Verteiler Zubehör und Ersatzteile
                • Zählerplatz-Innenausbau
                  • Zählerplatz Zubehör
                  • Zähleranschlussklemmen
                  • eHZ - Zubehör
                • Messwandler
                  • Komplettverteiler
              • Verteilersysteme
                • Verteiler verdrahtet
                  • Photovoltaik & Notstrom
                • Kleinverteiler IP30 bis IP65
                  • Miniverteiler
                  • volta Kleinverteiler Energie
                  • volta Kleinverteiler Hybrid
                  • volta Kleinverteiler Projektlieferform
                  • vector Kleinverteiler Energie IP65
                  • Klemmen für Mini-,Kleinverteiler
                  • gamma Kleinverteiler
                  • golf Kleinverteiler
                  • cosmos Kleinverteiler
                • Feldverteiler Energie & Multimedia
                  • Feld-,Installationsverteiler AP und Zubehör
                  • Feld-,Installationsverteiler UP/HW und Zubehör
                • Multimedia-/Hybridverteiler
                  • volta Kleinverteiler Multimedia
                  • volta Kleinverteiler Hybrid
                  • Feldverteiler Hybrid
                • Energieverteilersystem bis 1.600A
                  • univers Wandschränke
                  • univers Standschränke
                  • univers Anreihstandschränke
                  • univers N Einbausystem
                  • univers N-HS Einbausystem
                • Strom im Freien
                  • Verteilersäulen und Kabelverteilerschränke zum Ausbau mit univers N
                  • Stromverteiler für Fest- und Marktplätze
                • Brandschutzschränke
                  • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
                  • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke Zubehör
                • Anschlusstechnik
                  • Hauptleitungsabzweigklemmen und Zubehör
                  • Zählersteckklemmen und Zubehör
                  • Sammelschienenadapter
                  • PE- und N-Klemmen, quickconnect und Zubehör
                  • PE- und N-Klemmen und Zubehör
                  • Reihenklemmen Stecktechnik und Zubehör
                  • Reihenklemmen Schraubtechnik und Zubehör
                  • Sammelschienenklemmen und Einspeiseadapter (ESA)
                  • Verteilerblöcke
                  • Verteilerbaugruppe Sammelschienen
                  • Sammelschiene
              • Steuerschränke
                • Polyesterschränke
                  • orion plus Schränke aus Polyester
                • Stahlblechschränke
                  • orion plus Schränke aus Stahlblech
              • Hauptschaltgeräte
                • Sicherungsmaterial
                  • NH-Sicherungslasttrennschalter
                  • <br/>NH-Sicherungslastschaltleisten
                  • NH-Sicherungsunterteile
                  • NH-Sicherungseinsätze
                  • D/D0-Sicherungsunterteile
                  • D0-Schaltersicherungseinheit
                  • D/D0-Sicherungseinsätze
                • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
                  • Kompaktleistungsschalter
                  • Kompaktleistungsschalter elektromechanisch Zubehör
                  • Lasttrennschalter in Kompaktleistungsschalter-Bauform
                • FI-Relais und Motorschutzschalter
                  • FI-Relais und Zubehör
                  • Motorschutzschalter und Zubehör
                • Last­trenn­schalter und -umschalter
                  • Lasttrennschalter
                  • Lasttrennschalter mit Sicherungen
                  • Wechselschalter
                  • Automatischer Lastumschalter bis 1600 A
                  • Zubehör Lasttrennschalter
                  • Zubehör für Wechselschalter
                • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Zubehör für selektive Hauptleitungsschutzschalter
              • Reiheneinbaugeräte
                • Schutzeinrichtungen und Zubehör
                  • Fehlerstrom-Schutzschalter FI (RCCB)
                  • Fehlerstrom-, Leitungsschutzschalter FI/LS (RCBO)
                  • Leitungsschutzschalter LS (MCB)
                  • Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD
                  • Fehlerstromschutzschalter FI (RCCB) mit Restart
                  • Fehlerstromblock
                  • Sicherungselemente PV
                  • Überspannungsschutz
                  • Zubehör für Schutzeinrichtungen
                  • FI-Relais und Zubehör
                  • Motorschutzschalter und Zubehör
                • Schalt- und Meldegeräte, Licht- und Zeitsteuerung
                  • Fernschalter
                  • Relais und Schütze
                  • Schalter, Taster und LED Leuchtmelder
                  • Akustische Signalgeräte
                  • Trafo und Steckdosen
                  • Um- und Schlüsselschalter
                  • Lasttrenn- und Lastumschalter
                  • Zeitschaltuhren
                  • Zeitschalter und Zeitrelais
                  • Dämmerungsschalter
                  • Ferndimmer
                • Zähler und Messgeräte
                  • Energiezähler
                  • Multifunktionsmessgeräte
                  • Stromwandler
                  • Zähler und Umschalter
                  • Kontrollrelais
              • Energiemanagement
                • Energiemonitoring
                  • Energiezählung und -monitoring
                  • Energiemonitoring Zubehör
                • Netzüberwachung und -umschaltung
                  • Energiezähler
                  • Netzüberwachungsrelais
                  • Stromwandler
                  • Zähler und Umschalter
                • Heizungs- & Lichtmanagement
                  • Thermostate
                  • Lichtsteuerung
              • Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme
                • Leitungsführungssysteme
                  • Leitungsführungskanäle LF
                  • Leitungsführungskanäle LFW
                  • Leitungsführungskanäle LFC
                  • Leitungsführungskanäle FB
                  • Brandschutzkanäle FWK
                  • Kabeltragsysteme
                  • Türumfahrungskanal
                  • Leitungsführungskanäle Mini
                  • Leitungsführung Decke DABA
                • Brüstungskanalsysteme
                  • tehalit BRP-Kanäle
                  • tehalit BRN-Kanäle
                  • tehalit BR-Kanäle
                  • tehalit BKIS-Kanäle
                  • tehalit BR-Zubehör
                • Raumanschlusssysteme
                  • tehalit Raumsäulen
                  • tehalit Bodensäulen
                • Geräteeinbau
                  • tehalit Kanalsteckdosen
                  • tehalit Geräteeinbaudosen
                  • Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
                  • Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 50 x 50 mm
                  • Standard-Geräteeinbau
                  • CEE - Geräteeinbaudosen
                • Sockelleistensysteme
                  • tehalit SL-Kanäle
                  • tehalit Geräteträger für SL
                  • LED-Komponenten für tehalit.SL
                  • tehalit Eckkanal
                • Verdrahtungskanalsysteme
                  • tehalit VK-Kanäle
                  • tehalit VK-Kanäle halogenfrei
                  • tehalit VK-Kanäle flexibel
                  • Zubehör und Werkzeuge
                  • RK-Kanäle
                • Bodeninstallationssysteme
                  • Aufboden Kanalsysteme
                • Arbeitsplatzanschlusssysteme
                  • Universal-Anschlussblöcke
                  • Anbauanschlusseinheiten
                  • Einbauanschlusseinheiten
                  • Zubehör für Arbeitsplatzanschlusssysteme
              • Gebäudesystemtechnik KNX
                • Systemgeräte
                  • Systemgeräte und Schnittstellen
                  • Spannungsversorgungen
                • Aktorik
                  • Schalt-Aktoren
                  • Dimm-Aktoren
                  • Dali-Aktoren
                  • Jalousie-Aktoren
                  • Heizungssteuerung
                  • Analoge Aktoren
                • Sensorik und Binäreingänge
                  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
                  • Wetterstationen
                  • Binäreingänge
                  • Zeitschaltuhren
                  • Energiemessung
                • Visualisierung
                  • Visualisierung Domovea
                • Funk
                  • EnOcean/KNX
                  • KNX-Funk
                • Zubehör
                  • Zubehör Gebäudeautomation
              • Sicherheitstechnik
                • Rauch-/Dualwarnmelder
                  • Rauchwarnmelder Q
                  • Rauch-/Dualwarnmelder Funk
                • Herdwächter und Zubehör
                  • Herdwächter
                  • Wasser Leckage
              • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
                • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
                  • Decken­mon­tage
                  • Wandmontage
                • Zubehör für Bewegungs- und Präsenzmelder
                  • <br/>Fernbedienungen
                  • <br/>Montagezubehör
                • LED-Strahler
                  • <br/>Flutlicht mit Sensor
                  • <br/>Flutlicht ohne Sensor
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrend
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            Account
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme
            • Anschluss­technik
            • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
            • KYA02E4
            Aktuelle Suche
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Produkteanzeigen

            Unsere meistgesehenen Produkte

            5
            1
            KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
            KWL002
            Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
            Preis
             80,76 €
            / Set *
             80,76 €
            / Set *
            2
            KWJ02D3 - Isolierter Querverbinder 2,5mm², 3-fach, Stecktechnik
            KWJ02D3
            Isolierter Querverbinder 2,5mm², 3-fach, Stecktechnik
            Preis
             1,64 €
            / Stück *
             1,64 €
            / Stück *
            3
            KYA02E2 - Schutzleiterklemme 2,5mm² , 2 Anschlüsse, Stecktechnik
            KYA02E2
            Schutzleiterklemme 2,5mm² , 2 Anschlüsse, Stecktechnik
            Preis
             5,25 €
            / Stück *
             5,25 €
            / Stück *
            4
            KYA02E4 - Schutzleiterklemme 2,5mm² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik
            KYA02E4
            Schutzleiterklemme 2,5mm² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik
            Preis
            7,34 €
            / Stück *
             7,34 €
            / Stück *
            5
            KYA02KD - Messertrennklemme 2,5mm²,630V-20A,grau, Stecktechnik
            KYA02KD
            Messertrennklemme 2,5mm²,630V-20A,grau, Stecktechnik
            Preis
             4,64 €
            / Stück *
             4,64 €
            / Stück *
            KYA02E4 - Schutzleiterklemme 2,5mm² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik
            KYA02E4 - Schutzleiterklemme 2,5mm² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik

            Schutzleiterklemme 2,5mm² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik

            KYA02E4

            KYA02E4 - Schutzleiterklemme 2,5mm² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik
            KYA02E4 - Schutzleiterklemme 2,5mm² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik
            • Vertei­ler­sys­teme

            Schutzleiterklemme 2,5mm² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik KYA02E4

            EAN
            3250613951412
            Marke
            Hager
            VPE
            100 Stück
            Preisgruppe
            H61
            Preis
            7,34 €
            / Stück *
             7,34 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar
            • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
            • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
            • KWB01

              Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

               1,45 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KWL002

              Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

               80,76 €  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KWL003

              Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

               80,76 €  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KWL004

              Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

               15,49 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              0
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              1 W
            Abmes­sungen
            • Höhe
              38,10 mm
            • Breite
              72,40 mm
            • Tiefe
              5 mm
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Poly­amid (PA)
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              DIN Schiene
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              0.13 - 2.5 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              0.13 - 4 mm²

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration KYA02E4 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KYA02E4 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild KYA02E4 | Hager Deutschland

              Produktbild KYA02E4

            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-08-29

              PDF
              194,57 kB
              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-11-16

              PDF
              265,19 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              KW1HC - N - Schienenhalter für 10x3mm Sammelschiene
              KW1HC
              N - Schienenhalter für 10x3mm Sammelschiene
              Preis
               3,34 €
              / Stück *
               3,34 €
              / Stück *
            • 2
              KYA02E - Schutzleiterklemme 2,5mm² , Stecktechnik
              KYA02E
              Schutzleiterklemme 2, 5mm² , Stecktechnik
              Preis
               5,25 €
              / Stück *
               5,25 €
              / Stück *
            • 3
              KYA02E2 - Schutzleiterklemme 2,5mm² , 2 Anschlüsse, Stecktechnik
              KYA02E2
              Schutzleiterklemme 2, 5mm² , 2 Anschlüsse, Stecktechnik
              Preis
               5,25 €
              / Stück *
               5,25 €
              / Stück *
            • 4
              KYA02E3 - Schutzleiterklemme 2,5mm² , 3 Anschlüsse, Stecktechnik
              KYA02E3
              Schutzleiterklemme 2, 5mm² , 3 Anschlüsse, Stecktechnik
              Preis
               5,94 €
              / Stück *
               5,94 €
              / Stück *
            • 5
              KYA02I1 - Dreileiterklemme 2,5mm², 1xDurchgang L, 1xMessertrennung, 1xPE, Stecktechnik
              KYA02I1
              Dreileiterklemme 2, 5mm², 1xDurchgang L, 1xMessertrennung, 1xPE, Stecktechnik
              Preis
               8,17 €
              / Stück *
               8,17 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Schutzleiterklemme 2,5mm² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik

            Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

            Nennstrom: 0 A
            Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 1 W
            Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
            Höhe: 38,10 mm
            Breite: 72,40 mm
            Tiefe: 5 mm
            Werkstoff: Polyamid (PA)
            Montage auf: DIN Schiene
            Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.13 - 2.5 mm²
            Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.13 - 4 mm²

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : KYA02E4
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf