The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KXB70LH
  • Vertei­ler­sys­teme

Durchgangsklemme-Phase 70mm², 1000V-192A, Schraubtechnik KXB70LH

EAN
3250613941987
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 31,30 €
/ Stück *
 31,30 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Durchgangsklemme-Phase 70mm², 1000V-192A, Schraubtechnik

KXB70LH

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,94 €  / Stück*
  • KWB03

    Endwinkel Stecktechnik

     1,28 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    192 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    81,20 mm
  • Breite
    76,80 mm
  • Tiefe
    24 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    6 - 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    95 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KXB70LH
PDF
Hager RoHS Report KXB70LH
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KXB70LH | Hager Deutschland

    Produktbild KXB70LH

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KXB70LH | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KXB70LH

    Durchgangsklemme-Phase 70mm², 1000V-192A, Schraubtechnik

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWB01 - Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik
    KWB01
    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik
    Preis
     1,49 €
    / Stück *
     1,49 €
    / Stück *
  • 2
    KWB02 - Endwinkel bis 150mm², Schraubtechnik
    KWB02
    Endwinkel bis 150mm², Schraubtechnik
    Preis
     4,06 €
    / Stück *
     4,06 €
    / Stück *
  • 3
    KWE26G - Endplatte für KXA04VB, KXA04LX, Farbe: grau
    KWE26G
    Endplatte für KXA04VB, KXA04LX, Farbe: grau
    Preis
     1,10 €
    / Stück *
     1,10 €
    / Stück *
  • 4
    KWE27G - Endplatte für KXA04KD, Farbe: grau
    KWE27G
    Endplatte für KXA04KD, Farbe: grau
    Preis
     0,85 €
    / Stück *
     0,85 €
    / Stück *
  • 5
    KWE25G - Endplatte für KXA02VB, KXA02LX, Farbe: grau
    KWE25G
    Endplatte für KXA02VB, KXA02LX, Farbe: grau
    Preis
     1,10 €
    / Stück *
     1,10 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Durchgangsklemme-Phase 70mm², 1000V-192A, Schraubtechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 192 A
Höhe: 81,20 mm
Breite: 76,80 mm
Tiefe: 24 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 70 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95 mm²
Farbe: Grau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KXB70LH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf