Durchgang-Phase 35mm², 1000V/125A • KXB35LH | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KXB35LH

Durchgangsklemme-Phase 35mm², 1000V - 125A, Schraubtechnik

KXB35LH

  • Vertei­ler­sys­teme

Durchgangsklemme-Phase 35mm², 1000V - 125A, Schraubtechnik KXB35LH

EAN
3250613942182
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
9,68 €
/ Stück *
 9,68 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 2 Produkte verfügbar
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • KWJ10B10

    Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik

     14,09 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KWJ10B2

    Isolierter Querverbinder 10mm², 2-fach, Schraubtechnik

     3,72 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KWB02

    Endwinkel bis 150mm², Schraubtechnik

     3,95 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     80,76 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

     80,76 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,49 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    124 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    67,60 mm
  • Breite
    70,60 mm
  • Tiefe
    16 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    10 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    10 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KXB35LH (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KXB35LH (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild KXB35LH | Hager Deutschland

    Produktbild KXB35LH

  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KXA02E - Schutzleiterklemme 2,5mm², Schraubtechnik
    KXA02E
    Schutzleiterklemme 2, 5mm², Schraubtechnik
    Preis
     5,25 €
    / Stück *
     5,25 €
    / Stück *
  • 2
    KXA02LH - Durchgangsklemme-Phase 2,5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
    KXA02LH
    Durchgangsklemme-Phase 2, 5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
    Preis
     1,07 €
    / Stück *
     1,07 €
    / Stück *
  • 3
    KXA02LX - Etagenklemme-Phase 2,5mm², 500V-24A, Schraubtechnik
    KXA02LX
    Etagenklemme-Phase 2, 5mm², 500V-24A, Schraubtechnik
    Preis
     4,64 €
    / Stück *
     4,64 €
    / Stück *
  • 4
    KXA02NH - Durchgangsklemme-Neutral 2,5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
    KXA02NH
    Durchgangsklemme-Neutral 2, 5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
    Preis
     1,24 €
    / Stück *
     1,24 €
    / Stück *
  • 5
    KXA04I1 - Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter
    KXA04I1
    Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter
    Preis
     7,97 €
    / Stück *
     7,97 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Durchgangsklemme-Phase 35mm², 1000V - 125A, Schraubtechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 124 A
Höhe: 67,60 mm
Breite: 70,60 mm
Tiefe: 16 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 10 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Farbe: Grau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KXB35LH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf