The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KXB35E
  • Vertei­ler­sys­teme

Schutzleiterklemme 35mm², Schraubtechnik KXB35E

EAN
3250613941963
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 16,59 €
/ Stück *
 16,59 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Schutzleiterklemme 35mm², Schraubtechnik

KXB35E

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,94 €  / Stück*
  • KWB02

    Endwinkel bis 150mm², Schraubtechnik

     4,06 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    0
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    51,50 mm
  • Breite
    54 mm
  • Tiefe
    16 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    35 mm² max.
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    50 mm² max.

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KXB35E
PDF
Hager RoHS Report KXB35E
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KXB35E | Hager Deutschland

    Produktbild KXB35E

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KXB35E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KXB35E

    Schutzleiterklemme 35mm², Schraubtechnik

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KXB150LH - Durchgangsklemme-Phase 150mm²,1000V-309A, Schraubtechnik
    KXB150LH
    Durchgangsklemme-Phase 150mm², 1000V-309A, Schraubtechnik
    Preis
     56,92 €
    / Stück *
     56,92 €
    / Stück *
  • 2
    KXB150NH - Durchgangsklemme-Neutral 150mm²,1000V-309A, Schraubtechnik
    KXB150NH
    Durchgangsklemme-Neutral 150mm², 1000V-309A, Schraubtechnik
    Preis
     56,92 €
    / Stück *
     56,92 €
    / Stück *
  • 3
    KXB04E - Schutzleiterklemme 4mm², Schraubtechnik
    KXB04E
    Schutzleiterklemme 4mm², Schraubtechnik
    Preis
     4,37 €
    / Stück *
     4,37 €
    / Stück *
  • 4
    KXA04I6 - Dreileiterklemme 4mm²,  2x Durchgang L , 1xSchutzleiter
    KXA04I6
    Dreileiterklemme 4mm², 2x Durchgang L , 1xSchutzleiter
    Preis
     8,20 €
    / Stück *
     8,20 €
    / Stück *
  • 5
    KWE06G - Endplatte für KXA16LH, Farbe: grau
    KWE06G
    Endplatte für KXA16LH, Farbe: grau
    Preis
     1,28 €
    / Stück *
     1,28 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Schutzleiterklemme 35mm², Schraubtechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 0 A
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 1 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 51,50 mm
Breite: 54 mm
Tiefe: 16 mm
Anschlussart: Schraubanschluss
Werkstoff: Polyamid (PA)
Montage auf: DIN Schiene
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 35 mm² max.
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 50 mm² max.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KXB35E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf