The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KXB06E
  • Vertei­ler­sys­teme

Schutzleiterklemme 6mm², Schraubtechnik KXB06E

EAN
3250613941840
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 8,20 €
/ Stück *
 8,20 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Schutzleiterklemme 6mm², Schraubtechnik

KXB06E

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,94 €  / Stück*
  • KWB01

    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

     1,49 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    0
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    53,50 mm
  • Breite
    54 mm
  • Tiefe
    8 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.5 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    10 mm²

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KXB06E
PDF
Hager RoHS Report KXB06E
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KXB06E | Hager Deutschland

    Produktbild KXB06E

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KXB06E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KXB06E

    Schutzleiterklemme 6mm², Schraubtechnik

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWE04G - Endplatte für KXA10L ,KXA16L, Farbe: grau
    KWE04G
    Endplatte für KXA10L , KXA16L, Farbe: grau
    Preis
     1,10 €
    / Stück *
     1,10 €
    / Stück *
  • 2
    KWE21G - Endplatte für KXA04 I2 I3 I4 I5 I6, Farbe: grau
    KWE21G
    Endplatte für KXA04 I2 I3 I4 I5 I6, Farbe: grau
    Preis
     1,10 €
    / Stück *
     1,10 €
    / Stück *
  • 3
    KXB04F6 - G-Sicherungsklemme(6, 3x32) 4mm², Schraubtechnik
    KXB04F6
    G-Sicherungsklemme(6, 3x32) 4mm², Schraubtechnik
    Preis
     14,28 €
    / Stück *
     14,28 €
    / Stück *
  • 4
    KWE26G - Endplatte für KXA04VB, KXA04LX, Farbe: grau
    KWE26G
    Endplatte für KXA04VB, KXA04LX, Farbe: grau
    Preis
     1,10 €
    / Stück *
     1,10 €
    / Stück *
  • 5
    KXB10E - Schutzleiterklemme 10mm², Schraubtechnik
    KXB10E
    Schutzleiterklemme 10mm², Schraubtechnik
    Preis
     8,62 €
    / Stück *
     8,62 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Schutzleiterklemme 6mm², Schraubtechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 0 A
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 1 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 53,50 mm
Breite: 54 mm
Tiefe: 8 mm
Anschlussart: Schraubanschluss
Werkstoff: Polyamid (PA)
Montage auf: DIN Schiene
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KXB06E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf