The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KXB04F5
  • Vertei­ler­sys­teme

G-Sicherungsklemme(5x20) 4mm², Schraubtechnik KXB04F5

EAN
3250613942120
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 11,00 €
/ Stück *
 11,00 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

G-Sicherungsklemme(5x20) 4mm², Schraubtechnik

KXB04F5

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,94 €  / Stück*
  • KWB01

    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

     1,49 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    6,30 A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    54,50 mm
  • Breite
    77,20 mm
  • Tiefe
    8 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.5 - 4 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.5 - 6 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager RoHS report KXB04F5
PDF
Hager REACH declaration KXB04F5
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KXB04F5 | Hager Deutschland

    Produktbild KXB04F5

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KXB04F5 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KXB04F5

    G-Sicherungsklemme(5x20) 4mm², Schraubtechnik

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    KWL002
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    Preis
     83,10 €
    / Set *
     83,10 €
    / Set *
  • 2
    KWL003 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    KWL003
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    Preis
     83,10 €
    / Set *
     83,10 €
    / Set *
  • 3
    KWL004 - Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    KWL004
    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    Preis
     15,94 €
    / Stück *
     15,94 €
    / Stück *
  • 4
    KWJ10B10 - Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
    KWJ10B10
    Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
    Preis
     14,50 €
    / Stück *
     14,50 €
    / Stück *
  • 5
    KWJ02B2 - Isolierter Querverbinder 2,5mm², 2-fach, Schraubtechnik
    KWJ02B2
    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 2-fach, Schraubtechnik
    Preis
     2,61 €
    / Stück *
     2,61 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

G-Sicherungsklemme(5x20) 4mm², Schraubtechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 6,30 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 54,50 mm
Breite: 77,20 mm
Tiefe: 8 mm
Anschlussart: Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 6 mm²
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7030
Werkstoff: Polyamid (PA)
Montage auf: DIN Schiene

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KXB04F5
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf