N-Trennklemme 16mm², 400V/62A • KXA16ND | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme
            • Anschluss­technik
            • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
            • KXA16ND
            Aktuelle Suche
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Produkteanzeigen

            Unsere meistgesehenen Produkte

            5
            1
            KXA04I5 - Ergänzungsklemme 4mm², 1x Durchgang L
            KXA04I5
            Ergänzungsklemme 4mm², 1x Durchgang L
            Preis
             3,54 €
            / Stück *
             3,54 €
            / Stück *
            2
            KXA10LH - Durchgangsklemme-Phase 10mm², 1000V-57A, Schraubtechnik
            KXA10LH
            Durchgangsklemme-Phase 10mm², 1000V-57A, Schraubtechnik
            Preis
             3,34 €
            / Stück *
             3,34 €
            / Stück *
            3
            KXB35LH - Durchgangsklemme-Phase 35mm², 1000V - 125A, Schraubtechnik
            KXB35LH
            Durchgangsklemme-Phase 35mm², 1000V - 125A, Schraubtechnik
            Preis
             9,68 €
            / Stück *
             9,68 €
            / Stück *
            4
            KXA02LX - Etagenklemme-Phase 2,5mm², 500V-24A, Schraubtechnik
            KXA02LX
            Etagenklemme-Phase 2,5mm², 500V-24A, Schraubtechnik
            Preis
             4,64 €
            / Stück *
             4,64 €
            / Stück *
            5
            KXB150NH - Durchgangsklemme-Neutral 150mm²,1000V-309A, Schraubtechnik
            KXB150NH
            Durchgangsklemme-Neutral 150mm²,1000V-309A, Schraubtechnik
            Preis
             55,32 €
            / Stück *
             55,32 €
            / Stück *
            KXA16ND - N-Trennklemme 16mm², 400V-62A, Schraubtechnik
            KXA16ND - N-Trennklemme 16mm², 400V-62A, Schraubtechnik

            N-Trennklemme 16mm², 400V-62A, Schraubtechnik

            KXA16ND

            KXA16ND - N-Trennklemme 16mm², 400V-62A, Schraubtechnik
            KXA16ND - N-Trennklemme 16mm², 400V-62A, Schraubtechnik
            • Vertei­ler­sys­teme

            N-Trennklemme 16mm², 400V-62A, Schraubtechnik KXA16ND

            EAN
            3250613941925
            Marke
            Hager
            VPE
            50 Stück
            Preisgruppe
            H61
            Preis
            10,06 €
            / Stück *
             10,06 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar
            • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
            • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
            • KWB01

              Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

               1,45 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KWL002

              Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

               80,76 €  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KWL003

              Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

               80,76 €  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KWL004

              Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

               15,49 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              45 A
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              1 W
            Abmes­sungen
            • Höhe
              51,50 mm
            • Breite
              58 mm
            • Tiefe
              12 mm
            Konnek­ti­vität
            • Anschlussart
              Schrau­b­an­schluss
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              DIN Schiene
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              1 - 16 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              1 - 25 mm²
            Werk­stoff
            • Farbe
              Blau
            • RAL Nummer
              5002
            • Werk­stoff
              Poly­amid (PA)

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration KXA16ND (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KXA16ND (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-08-29

              PDF
              194,57 kB
              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-11-16

              PDF
              265,19 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              KXA02E - Schutzleiterklemme 2,5mm², Schraubtechnik
              KXA02E
              Schutzleiterklemme 2, 5mm², Schraubtechnik
              Preis
               5,25 €
              / Stück *
               5,25 €
              / Stück *
            • 2
              KXA02LH - Durchgangsklemme-Phase 2,5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
              KXA02LH
              Durchgangsklemme-Phase 2, 5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
              Preis
               1,07 €
              / Stück *
               1,07 €
              / Stück *
            • 3
              KXA02LX - Etagenklemme-Phase 2,5mm², 500V-24A, Schraubtechnik
              KXA02LX
              Etagenklemme-Phase 2, 5mm², 500V-24A, Schraubtechnik
              Preis
               4,64 €
              / Stück *
               4,64 €
              / Stück *
            • 4
              KXA02NH - Durchgangsklemme-Neutral 2,5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
              KXA02NH
              Durchgangsklemme-Neutral 2, 5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
              Preis
               1,24 €
              / Stück *
               1,24 €
              / Stück *
            • 5
              KXA04I1 - Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter
              KXA04I1
              Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter
              Preis
               7,97 €
              / Stück *
               7,97 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            N-Trennklemme 16mm², 400V-62A, Schraubtechnik

            Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

            Nennstrom: 45 A
            Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 1 W
            Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
            Höhe: 51,50 mm
            Breite: 58 mm
            Tiefe: 12 mm
            Anschlussart: Schraubanschluss
            Montage auf: DIN Schiene
            Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
            Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 25 mm²
            Farbe: Blau
            RAL Nummer: 5002
            Werkstoff: Polyamid (PA)

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : KXA16ND
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf