The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KXA10NH
  • Vertei­ler­sys­teme

Durchgangsklemme-Neutral 10mm², 1000V-57A, Schraubtechnik KXA10NH

EAN
3250613942083
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 3,44 €
/ Stück *
 3,44 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Durchgangsklemme-Neutral 10mm², 1000V-57A, Schraubtechnik

KXA10NH

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 10 Produkte verfügbar
  • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme
  • Endplatte und Trenn­platte
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,94 €  / Stück*
  • KWB01

    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

     1,49 €  / Stück*
  • KWJ10B10

    Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik

     14,50 €  / Stück*
  • KWJ04B10

    Isolierter Querverbinder 4mm², 10-fach, Schraubtechnik

     10,46 €  / Stück*
  • KWJ02B10

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, Schraubtechnik

     9,96 €  / Stück*
  • KWJ02B2

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 2-fach, Schraubtechnik

     2,61 €  / Stück*
  • KWJ02B3

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 3-fach, Schraubtechnik

     3,27 €  / Stück*
  • KWJ04B2

    Isolierter Querverbinder 4mm², 2-fach, Schraubtechnik

     2,76 €  / Stück*
  • KWJ04B3

    Isolierter Querverbinder 4mm², 3-fach, Schraubtechnik

     3,45 €  / Stück*
  • KWJ04B4

    Isolierter Querverbinder 4mm², 4-fach, Schraubtechnik

     4,28 €  / Stück*
  • KWJ06B2

    Isolierter Querverbinder 6mm², 2-fach, Schraubtechnik

     2,90 €  / Stück*
  • KWJ06B10

    Isolierter Querverbinder 6mm², 10-fach, Schraubtechnik

     11,01 €  / Stück*
  • KWE05B

    Endplatte für KXA10NH, Farbe: blau

     0,85 €  / Stück*

Passend zu

  • KWE05B

    Endplatte für KXA10NH, Farbe: blau

     0,85 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    57 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    53,80 mm
  • Tiefe
    10 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    2.5 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 10 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Blau
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KXA10NH
PDF
Hager RoHS Report KXA10NH
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KXA10NH | Hager Deutschland

    Produktbild KXA10NH

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KXA10NH | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KXA10NH

    Durchgangsklemme-Neutral 10mm², 1000V-57A, Schraubtechnik

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    KWL002
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    Preis
     83,10 €
    / Set *
     83,10 €
    / Set *
  • 2
    KWL003 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    KWL003
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    Preis
     83,10 €
    / Set *
     83,10 €
    / Set *
  • 3
    KWL004 - Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    KWL004
    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    Preis
     15,94 €
    / Stück *
     15,94 €
    / Stück *
  • 4
    KWJ10B10 - Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
    KWJ10B10
    Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
    Preis
     14,50 €
    / Stück *
     14,50 €
    / Stück *
  • 5
    KWJ02B2 - Isolierter Querverbinder 2,5mm², 2-fach, Schraubtechnik
    KWJ02B2
    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 2-fach, Schraubtechnik
    Preis
     2,61 €
    / Stück *
     2,61 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Durchgangsklemme-Neutral 10mm², 1000V-57A, Schraubtechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 57 A
Höhe: 55 mm
Breite: 53,80 mm
Tiefe: 10 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Farbe: Blau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KXA10NH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf