Durchgangsklemme-Phase 6mm², 1000V-41A, Schraubtechnik KXA06LH
EAN
3250613941833
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
3,00 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Endplatte und Trennplatte 1 Produkte verfügbar
-
Reihenklemmen-Zubehör 1 Produkte verfügbar
-
Kennzeichnungsmaterial 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom41 A
Abmessungen
-
Höhe53,50 mm
-
Breite48 mm
-
Tiefe8 mm
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.5 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.5 - 6 mm²
Werkstoff
-
FarbeGrau
-
WerkstoffPolyamid (PA)
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Durchgangsklemme-Phase 6mm², 1000V-41A, Schraubtechnik
Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Nennstrom: 41 A
Höhe: 53,50 mm
Breite: 48 mm
Tiefe: 8 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 6 mm²
Farbe: Grau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KXA06LH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Nennstrom: 41 A
Höhe: 53,50 mm
Breite: 48 mm
Tiefe: 8 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 6 mm²
Farbe: Grau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KXA06LH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.