Reihenanschlussklemme 35-150mm² • KR15P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • KR15P

Reihenanschlussklemme 35-150mm²,grau

KR15P

Reihenanschlussklemme 35-150mm²,grau KR15P

EAN
3250613880354
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    309 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    118,50 mm
  • Breite
    31 mm
  • Tiefe
    100 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    35 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    35 - 150 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KR15P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KR15P (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild KR15P | Hager Deutschland

    Produktbild KR15P

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für FZ36xx, H24xx, H25xx, KH9xx, KRxx, U84Lxx, ZM1xx, ZM2xx - Zubehör (Stand: 12.2014) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZ36xx, H24xx, H25xx, KH9xx, KRxx, U84Lxx, ZM1xx, ZM2xx - Zubehör (Stand: 12.2014)

    Bedienungsanleitung International 2015-01-16

    PDF
    1,82 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    81,51 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf