Steuerleitungsklemme, univ.Z, 7x2, 5 mm², für Hutschiene 35mm, 4 Anschlüsse/Pol K55A
EAN
4010330714054
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom20 A
Spannung
-
Nennspannung500 - 500 V
Architektur
-
Polanzahl7
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads