Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig, bis 6 mm², mit Plombierhaube K54K
EAN
4010330710209
Marke
Hager
VPE
6 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom35 A
Spannung
-
Nennspannung500 - 500 V
Architektur
-
Polanzahl7
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren