Steuerleit.kl., univers Z, 7x6 mm² • K53 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • K53
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
KZ059 -  Berührungsschutzabdeckung
KZ059
Berührungsschutzabdeckung
Preis
 2,20 €
/ Stück *
 2,20 €
/ Stück *
2
KJ30ATT - Zählersteckklemme Drehstrom 50A
KJ30ATT
Zählersteckklemme Drehstrom 50A
Preis
 69,04 €
/ Stück *
 69,04 €
/ Stück *
3
ZW312W-T-021 - AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 11763x747x250mm Außenmaß
ZW312W-T-021
AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 11763x747x250mm Außenmaß
Preis
 1.862,87 €
/ Stück *
 1.862,87 €
/ Stück *
4
FL127A - Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 950X800X250mm
FL127A
Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 950X800X250mm
Preis
 597,38 €
/ Stück *
 597,38 €
/ Stück *
5
G2850 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme
G2850
Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme
Preis
 5,49 €
/ Stück *
 5,49 €
/ Stück *

Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm²,mit Hutschienenadapter

K53

K53 - Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm²,mit Hutschienenadapter

Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm²,mit Hutschienenadapter K53

EAN
4010330710186
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    35 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    500 - 500 V
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    7
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt der Steu­er­lei­tung starr
    1 - 6 mm²

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration K53 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration K53 (english)
PDF
103,59 kB
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf