Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grau K150AL
EAN
3250613803780
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom290 A
Abmessungen
-
Höhe49 mm
-
Breite31 mm
-
Tiefe84 mm
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene, Montageplatte
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter25 - 150 mm²
Werkstoff
-
FarbeDunkelgrau
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Datasheet K150A*
Produktdatenblatt International 2018-04-17
PDF55,68 kBDatenblatt K150A*
Produktdatenblatt International 2018-04-27
PDF56,27 kB -
Konformitätserklärung
Declaration of conformity for Connecting terminal
Konformitätserklärung International 2023-03-23
PDF142,42 kB
Mehr Downloads