Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel K142
EAN
4010330712128
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom60 A
Architektur
-
Polanzahl1
Werkstoff
-
FarbeBronze
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt Schraubklemmen3x 16 + 4x 10 mm²
Abmessungen
-
Länge49 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Montageanleitung International 2023-06-19
PDF395,42 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-12-14
PDF235,85 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB
Mehr Downloads