Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,3m G4719
EAN
4012740885447
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl3
Spannung
-
Max. Betriebsspannung250 V
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Bemessungsstoßspannung4 kV
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Kabel
-
Kabeldurchmesser11 mm
-
Leitung dauertemperaturbeständig bis70 °C
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarNein
Konnektivität
-
Anzahl der Adern3
Ausstattung
-
Mechanische KodierungJa
-
Kabeltyp Seite 1Buchse
-
Kabeltyp Seite 2Stecker
-
KabelartVerbindungskabel
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
Farbe KontakteinsatzSchwarz
Leistung
-
Brandlast0,34 kWh
Widerstand
-
Kontaktwiderstand1 mΩ
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G4719
Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,3m
PDF
Mehr Downloads